Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Max. strömbelastning per modul [A] | 4 |
Max. strömbelastning totalt [A] | 6 |
Elektriskt utförande | PNP |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -5...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 69K; (för att säkerställa kapslingklassen måste medföljande skyddskåpor användas på oanvända uttag; Åtdragningsmoment: 1,3 Nm +/- 0,1 Nm) |
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 2487 |
---|
Vikt [g] | 5376 |
---|---|
Mått [mm] | Ø 137,3 / L = 72 |
Material | gängad hylsa: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); LED-Fenster: PC; O-ring: EPDM; Skyddskåpa: PP |
Gjuten-body material | rostfritt stål |
Antal portar i splitboxen | 8 |
Anslutningstyp | M12 |
Display |
|
---|
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
kabel: 25 m, PUR / PVC, svart, Ø 11 mm; 3 x 0,75 mm² + 16 x 0,34 mm² |
Anslutning | Anslutning: 8 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: rostfritt stål |
---|