Anslutningsspänning [V] | < 250 AC |
---|---|
Max. strömbelastning totalt [A] | 5 |
Omgivningstemperatur [°C] | -40...90 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 68 |
Vikt [g] | 498,2 |
---|---|
Mått [mm] | 24 x 24 x 50 |
Material | TPU |
Gjuten-body material | TPU |
Material mutter | TPU |
Förpackning | 1 antal |
---|
kabel: 5 m, PVC; 5 x 0,75 mm² / AWG 18 |
Anslutning | Anslutning: 1 x 7/8", rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: TPU |
---|