Anslutningsspänning [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Material | PBT; PA |
---|---|
Gjuten-body material | PBT / PA |
Material mutter | Mässing, förnicklad |
Förpackning | 1 antal |
---|
kabel: 5 m, PTFE; 3 x 0,38 mm² |
Anslutning | Anslutning: 1 x M8, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PBT / PA; Låsning: Mässing, förnicklad |
---|