Speciella egenskaper | Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift |
---|---|
Silikonfri | ja |
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Max. strömbelastning per modul [A] | 2 |
Max. strömbelastning totalt [A] | 4 |
Omgivningstemperatur [°C] | -15...90 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Material | TPU |
---|---|
Gjuten-body material | TPU |
Antal portar i splitboxen | 8 |
Display |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
kabel: 10 m, PUR / PVC, Halogenfri, svart, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,5 mm² |
Anslutning | Anslutning: 8 x M8; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm |
---|