1. Startsida
  2. Produkter
  3. E10852

Artikel kan inte levereras längre – arkivpost

E10852

Anslutningskabel hona

ADOGA040VAS0005E04

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Tyvärr finns detta datablad inte på det önskade språket. Om du har ytterligare frågor kan du nå oss via e-post på info.se@ifm.com.

Med vänliga hälsningar,
ditt ifm-team

Nedladdning
Technische Details
Applikation
Speciella egenskaper Silikonfri; guldpläterade stift
Silikonfri ja
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] < 250 AC
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...70
Kapslingsklass IP 67
Mekaniska data
Mått [mm] 15 x 15 x 42
Material PVC
Material mutter rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning Anslutning: 1 x 1/2", rak; Gjuten kåpa: PVC; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan föregående meddelande! — SV-SE — E10852-00 — 06.03.2003 —