Speciella egenskaper | Halogenfri |
---|
Anslutningsspänning [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Överspänningsskydd | ja; (VDR) |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Vikt [g] | 45,7 |
---|---|
Material | TPU |
Gjuten-body material | TPU |
Material mutter | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Display |
|
---|
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Åtdragningsmoment: 0,5 Nm |
Anslutning | kabel: 0,3 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
---|
Anslutning: 1 x ventiltyp C DIN, vinklad; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Åtdragningsmoment: 0,5 Nm |