Anslutningsspänning [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mått [mm] | 13 x 13 x 44 |
---|---|
Material | PA |
Gjuten-body material | PA |
Material mutter | ZnAl/Ni |
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Låsning: ZnAl/Ni |
---|