1. Startsida
  2. Produkter
  3. E10395

Artikel kan inte levereras längre – arkivpost

Alternativ artikel: EVC036 – Produktjämförelse: E10395 / EVC036
Observera eventuella, avvikande tekniska data vid val av alternativ artikel och tillbehör!

E10395

Anslutningskabel

VDOAH042MSS00,6A04STAH040MSS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Tyvärr finns detta datablad inte på det önskade språket. Om du har ytterligare frågor kan du nå oss via e-post på info.se@ifm.com.

Med vänliga hälsningar,
ditt ifm-team

Nedladdning
Technische Details
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...30 DC
Utgångar
Elektriskt utförande PNP
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...90
Kapslingsklass IP 67
Mekaniska data
Material PUR
Material mutter Mässing, förnicklad / Mässing, förnicklad
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 1 x LED, gul
drift 1 x LED, grön
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning: 1 x M12, vinklad; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad
Elektrisk anslutning
Anslutning kabel: 0,6 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning: 1 x M12, vinklad; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan föregående meddelande! — SV-SE — E10395-00 — 06.03.2003 —