1. Startsida
  2. Produkter
  3. E10255

Artikel kan inte levereras längre – arkivpost

Alternativ artikel: EVC009 – Produktjämförelse: E10255 / EVC009
Observera eventuella, avvikande tekniska data vid val av alternativ artikel och tillbehör!

E10255

Anslutningskabel hona

ADOAH042ZDS0010A03

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Tyvärr finns detta datablad inte på det önskade språket. Om du har ytterligare frågor kan du nå oss via e-post på info.se@ifm.com.

Med vänliga hälsningar,
ditt ifm-team

Nedladdning
Technische Details
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...30 DC
Utgångar
Elektriskt utförande PNP
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...90
Kapslingsklass IP 68
Godkännanden / tester
EMC
EN 60947-5-2
Mekaniska data
Mått [mm] 36 x 15 x 26
Material PUR
Material mutter formgjuten zink, förnicklad
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 1 x LED, gul
drift 1 x LED, grön
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
kabel: 10 m, PUR / PVC, svart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm )
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning Anslutning: 1 x M12, vinklad; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: formgjuten zink, förnicklad
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan föregående meddelande! — SV-SE — E10255-00 — 06.03.2003 —