Radiogodkännande för | USA; Kanada; EU/RED; Australien; Japan; Kina; Taiwan; Indien; Singapore; Ukraina; Brasilien | |
---|---|---|
Hänvisning till radiogodkännande |
|
Anslutningsspänning [V] | 9...32 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 50 (24 V) / < 80 (12 V) |
Skyddsklass | III |
Arbetsfrekvens [MHz] | 13,56 |
RFID-standard | ISO 15693 |
Avstånd läs/skrivhuvuden framsida [mm] | 120 | |||
---|---|---|---|---|
Avstånd läs/skrivhuvuden sidan [mm] | 60 | |||
Avstånd till ID-tag [mm] |
|
Kommunikationsinterface | CAN |
---|
Protokoll | CANopen |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Kapslingsklass | IP 67; IP 69K |
Stöttålighet |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 477 |
Vikt [g] | 198,5 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Gängbeteckning | M30 x 1,5 |
Material | kapsling: rostfritt stål; Skyddshölje: PPS; LED-fönster: PEI |
Display |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning: 1 x M12; kodning: A |