Utgångsfunktion | slutande |
---|---|
Avkänningsavstånd [mm] | 10 |
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Applikation | enkel utvärdering av linjära eller roterande rörelser vid låga varvtal eller stillestånd; blockering |
---|
Nominell spänning AC [V] | 20...250 |
---|---|
Nominell spänning DC [V] | 20...250 |
Polaritetssäker | nej |
Totalt antal utgångar | 1 |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 6,5 |
Minsta lastström [mA] | 6 |
Max. läckström [mA] | 1,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA] | 250; (350 AC (...50 °C)) |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA] | 2200 |
Kortslutningssäker | nej |
Överlastskydd | nej |
Avkänningsavstånd [mm] | 10 |
---|---|
Avkänningsavstånd inställbar | nej |
Inställningsområde [Imp/min] | 50...3000 |
---|
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 10 |
Startfördröjning [s] | 12 |
---|---|
Max. dämpningsfrekvens [Imp/min] | 4000 |
Justering av kopplingspunkt | flervarvig-potentiometer |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Montering | inbyggbar |
---|---|
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Gängbeteckning | M30 x 1,5 |
Material | Mässing specialbelagd; PBT |
Åtdragningsmoment [Nm] | 50 |
Display |
|
---|
Anmärkning |
|
---|
Anslutning | kabel: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|