Applikation | Detektering av föremål på transportsystem | |
---|---|---|
Radiogodkännande för | USA; Kanada; EU/RED; Australien; Japan; Kina; Taiwan; Indien; Singapore; Ukraina | |
Hänvisning till radiogodkännande |
|
Anslutningsspänning [V] | 19,2...28,8 DC; (Matning endast genom utvärderingsenheten DTE10x (enligt EN 60950-1)) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 50 |
Skyddsklass | III |
Arbetsfrekvens [MHz] | 13,56 |
RFID-standard | ISO 15693 |
Avstånd läs/skrivhuvuden framsida [mm] | 100 | |||
---|---|---|---|---|
Avstånd läs/skrivhuvuden sidan [mm] | 60 | |||
Avstånd till ID-tag [mm] |
|
Kommunikationsinterface | DATA / DTE10x |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...80 |
Kapslingsklass | IP 67; IP 69K |
Stöttålighet |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
Vikt [g] | 108,85 |
---|---|
Kapsling | cylindrisk |
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Gängbeteckning | M18 x 1 |
Material | kapsling: rostfritt stål; Skyddshölje: PPS; LED-fönster: PEI |
Display |
|
---|
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|