Applikation | fältmontage |
---|
Anslutningsspänning [V] | 26,5...31,6 DC; (supply class 2 enligt cULus) |
---|---|
Max. strömförbrukning från AS-i [mA] | 150 |
Max. strömbelastning totalt [A] | 4 |
Integrerad "Watchdog" | ja |
Antal in och utgångar | Antal kopplingsingångar: 2; Antal kopplingsutgångar: 2 |
---|
Antal kopplingsingångar | 2 |
---|---|
Ingångskrets för kopplingsingång | PNP |
Spänningsförsörjning, givare | AS-i |
Spänningsmatning [V] | 18...30; (via flatkabel) |
Max. total belastningsström för ingångar [mA] | 100 |
Ingångsström Hög [mA] | 6...10 |
Ingångsström Låg [mA] | 0...2 |
Kopplingsnivå Hög [V] | > 11 |
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade | ja |
Antal kopplingsutgångar | 2 |
---|---|
Krets | PNP |
Spänningsområde DC [V] | 15...30; (enligt PELV; via flatkabel) |
Max. strömbelastning per utgång [mA] | 2000; (användarkategori DC-13 (kontroll av elektromagneter): 40 W (IEC 60947-5-1)) |
Kortslutningssäker | ja |
Galvaniskt avskilda | ja |
Ställdonsförsörjning för utgångarna | AUX |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
EMC |
|
---|
AS-i version | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-I adressering | Adresseringskontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utökat adresseringsläge | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i huvudprofil | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-B.A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurering [hex] | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID-kod [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Databitar |
|
Vikt [g] | 187,5 |
---|---|
Monteringstyp | AS-i flatkabel, direkt anslutningsbar |
Material | PA; Piercingkontakter: CuSn6 förnicklad och förtennad |
Display |
|
---|
Modulanslutning | flatkabel |
---|
Ingående delar |
|
|
---|---|---|
Tillbehör (alternativ) |
|
Anmärkning |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
snabb monteringsteknik för AS-i flatkabel: ; tre riktningar möjliga |
Anslutning | Anslutning: M12 |
---|
Anslutning | Anslutning: M12 |
---|