Anslutningsspänning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 80 |
Max. strömbelastning totalt [A] | 4 |
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 4 |
---|
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Antal kopplingsutgångar | 4 |
Krets | PNP |
Spänningsområde DC [V] | 10...30; (enligt PELV) |
Max. strömbelastning per utgång [mA] | 1000 |
Kortslutningssäker | ja |
Galvaniskt avskilda | ja |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 20 |
EMC |
|
---|
AS-i profil | S-8.0 |
---|---|
AS-i I/O-konfigurering [hex] | 8 |
AS-i ID-kod [hex] | 0 |
AS-i certifikat | 01601 |
Monteringstyp | Montering på DIN-skena och i panel; Intilliggande montering är möjlig |
---|---|
Material | PA; PVC |
Display |
|
---|
Anmärkning |
|
|||
---|---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Anslutning | skruvklämmor: |
---|