Applikation | fältmontage |
---|
Anslutningsspänning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. strömförbrukning från AS-i [mA] | 250 |
Antal in och utgångar | Antal kopplingsingångar: 4 |
---|
Antal kopplingsingångar | 4 |
---|---|
Ingångskrets för kopplingsingång | PNP |
Spänningsförsörjning, givare | AS-i |
Spänningsmatning [V] | 20...30; (DC) |
Max. total belastningsström för ingångar [mA] | 200 |
Ingångsström-begränsning [mA] | 15 |
Ingångsström Hög [mA] | 6...10 |
Ingångsström Låg [mA] | 0...2 |
Kopplingsnivå Hög [V] | > 11 |
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade | ja |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...80 |
Max. relativ luftfuktighet [%] | 90; (ej kondenserande) |
Max. höjd över havet [m] | 2000 |
Kapslingsklass | IP 67; (när flatkabel används E7400x / E7401x) |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 382 | ||||||
UL godkännande |
|
AS-i version | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-I adressering | IR-adressering är möjligt | ||||||||||||||||||||
Utökat adresseringsläge | nej | ||||||||||||||||||||
AS-i huvudprofil | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-0.0.E | ||||||||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurering [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
AS-i ID-kod [hex] | 0.E | ||||||||||||||||||||
AS-i certifikat | 40501 | ||||||||||||||||||||
Databitar |
|
Vikt [g] | 290,5 |
---|---|
Monteringstyp | AS-i flatkabel, direkt anslutningsbar |
Material | PA; Honkontakt: Mässing förnicklad; gängad insats i den lägre delen: Mässing förnicklad; O-ring: FKM; Piercingkontakter: CuSn6 förnicklad och förtennad |
Display |
|
---|
Modulanslutning | flatkabel |
---|
Tillbehör (alternativ) |
|
---|
Anmärkning |
|
|||
---|---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Anslutning: M12; kodning: A |