Applikation | fältmontage |
---|
Anslutningsspänning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. strömförbrukning från AS-i [mA] | 250 |
Polaritetsskyddad | ja |
Antal in och utgångar | Antal analogingångar: 2 |
---|
Max. total belastningsström för ingångar [mA] | 200 |
---|---|
Antal analogingångar | 2; (Anschluss von 2- und 4-Draht-Sensoren) |
Analog ingång (ström) [mA] | 4...20 |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...80 |
Max. relativ luftfuktighet [%] | 90; (ej kondenserande) |
Max. höjd över havet [m] | 2000 |
Kapslingsklass | IP 67; (när flatkabel används E7400x / E7401x) |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 167 | ||||||
UL godkännande |
|
AS-i version | 2.11; 3.0 |
---|---|
AS-I adressering | IR-adressering är möjligt |
Utökat adresseringsläge | nej |
AS-i huvudprofil | M3; M4 |
AS-i profil | S-7.3.D |
AS-i I/O-konfigurering [hex] | 7 |
AS-i ID-kod [hex] | 3.D |
AS-i certifikat | 99201 |
Vikt [g] | 277 |
---|---|
Monteringstyp | AS-i flatkabel, direkt anslutningsbar |
Material | PA; Honkontakt: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); gängad insats i den lägre delen: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); skruvar i den lägre delen: rostfritt stål (1,4578 / 316Cu) ; Piercingkontakter: CuSn6 förnicklad och förtennad |
Display |
|
---|
Modulanslutning | flatkabel |
---|
Tillbehör (alternativ) |
|
---|
Anmärkning |
|
|||
---|---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Anslutning: M12; kodning: A |