Anslutningsspänning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 150 |
Polaritetsskyddad | ja |
Elektriskt utförande | AS-i |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 00 |
EMC |
|
---|
AS-i profil | S-7.F |
---|---|
AS-i I/O-konfigurering [hex] | 7 |
AS-i ID-kod [hex] | F |
AS-i certifikat | 14401 |
Material | fronpanel: Aluminium |
---|
Tillbehör (alternativ) |
|
---|
Anmärkning |
|
||
---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
COMBICON: |