Anslutningsspänning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 55 |
Elektriskt utförande | AS-i |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
EMC |
|
---|
AS-i profil | S-3.F | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i I/O-konfigurering [hex] | 3 | |||||||||||||||
AS-i ID-kod [hex] | F | |||||||||||||||
AS-i certifikat | 04501 | |||||||||||||||
Databitar |
|
Monteringstyp | AS-i anslutning via FC- eller SC-underdel |
---|---|
Material | PBT |
Anmärkning |
|
||
---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
kontaktstift i modulens nedre del, FK / PG: | |
Anslutning: M12; kodning: A |