Anslutningsspänning [V] | 18...32 DC; (AUX; AS-i: 21...31,6 V DC) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 500; (AUX / AS-i 1) |
Max. strömförbrukning från AS-i [mA] | 500; (med extern försörjning: 10 mA; AS-i 2: 10 mA) |
Antal AS-i Mastrar | 2 |
Isolering | ja |
Spänningsområde DC [V] | enligt PELV |
---|
Kommunikationsinterface | Ethernet; OPC-UA |
---|
Protokoll | EtherCAT |
---|---|
Användartyp | Programmering |
Protokoll | EtherNet/IP |
---|---|
Användartyp | Dataöverföring; Programmering |
Överföringshastighet | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Kontakttyp | RJ45 |
Protokoll | Modbus TCP |
Användartyp | Programmering |
Överföringshastighet | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Kontakttyp | RJ45 |
Protokoll | TCP/IP |
Användartyp | Programmering |
Överföringshastighet | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Kontakttyp | RJ45 |
Protokoll | UDP/IP |
Användartyp | Programmering |
Omgivningstemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20...70 |
Kapslingsklass | IP 20 |
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 37 |
---|
AS-i version | 3.0 |
---|---|
AS-i huvudprofil | M4 |
AS-i certifikat | 97303 |
Vikt [g] | 732,5 |
---|---|
Kapsling | Hölje för montering på DIN-skena |
Material | Aluminium pulverlackerad; stålbleck förzinkat; PC |
Display |
|
---|
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | skruvklämmor: ...2,5 mm² |
---|