- Produkter
- Spänningsmatning
- Förstärkare
Förstärkare
- Integrerad strömförsörjning med stort inspänningsområde för givarströmförsörjningen
- Speciellt utrymmesbesparande design
- Insticksskruvanslutningar förenklar installationen
- Med PNP- eller NPN-styrning
- Design med en eller två kanaler
Kopplingsförstärkare
Transistorutgångarna i vanliga givare är konstruerade för små belastningsströmmar. Vill användaren koppla större strömmar eller t.o.m. växelströmmar, så måste han använda en kopplingsförstärkare. Den utnyttjar givarsignalen för att styra ett utgångsreläet.
ifm erbjuder kopplingsförstärkare med en eller två kanaler. Den har en integrerad multinätenhet (110...240 V AC), som kan mata de anslutna givarna med spänning (24 V DC). Kopplingsförstärkarna utmärker sig genom en smal modell, som bara behöver liten plats i kopplingsskåpet.