- Produkter
- Mobilautomation
- Manöverpanel
Manöverpanel
- Knopp med integrerad 4-vägs knapp och tryckfunktion
- RGB bakgrundsbelysta funktionsknappar och en segmenterad LED ring
- All bakgrundsbelysning kan kontrolleras searat i valfri kulör
- Kommunikation via CAN-interface
- För 12 V och 24 V on-boardnätverk
Manöverpaneler från ifm – decentraliserad styrning, enkel integration
Manöverpanelerna från ifm är speciellt utformade för att möjliggöra precis och användarvänlig styrning av mobila maskiner och system. Oavsett om de installeras i förarhytter, på kontrollpaneler eller direkt i kontrollskåp, erbjuder de robust och intuitiv drift och är väl lämpade för tuffa miljöer.
Enheterna har vridreglage med 4-vägs lutnings- och tryckfunktion samt bakgrundsbelysta manöverknappar, vilket möjliggör enkel och precis styrning – även i kalla förhållanden eller med handskar på händerna. Individuellt justerbara LED-färger och segmenterade LED-ringar ger tydlig visuell feedback och förenklar navigeringen genom funktionerna.
Dina fördelar i en överblick:
- Decentraliserad styrning via CAN-buss – idealisk för modulära maskinkoncept
- Enkel integration i befintliga system tack vare standardiserade gränssnitt
- Fördefinierade funktionsblock för snabb installation och enkel programmering
- Matchande manöverpaneler för ifm HMI – säkerställer ett enhetligt manöverkoncept
- Pålitlig ifm-kvalitet – robust, tålig och pålitlig
Det kraftfulla CAN-bussgränssnittet möjliggör sömlös kommunikation med styrenheter och HMI:er. HMI-programvaran är utformad för att stödja manöverpanelerna, vilket gör att funktioner kan tilldelas snabbt och effektivt.
Optimera dina styrningslösningar – upptäck manöverpanelerna från ifm och upplev intuitiv drift, robust teknik och maximal flexibilitet för din mobila applikation.