You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Tillbehör
  4. Tillbehör för identifikationssystem
  5. ID-taggar för RFID-system UHF

Tillbehör för identifikationssystem - ID-taggar för RFID-system UHF

  • Stora skriv-/läsavstånd upp till 80 mm
  • Plan installation av ID-taggarna i metall
  • Kan användas i temperaturintervall upp till 130 C
  • Enkel, snabb och säker montering
  • Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer

Tillbehör för identifikationssystem - ID-taggar för RFID-system UHF


ID-taggar för RFID-system UHF

ID-taggar är informationsbärare för RFID-systemet. De har ett robust hölje som är lätt att montera med integrerad transponder. Transpondern består av ett mikrochip med ett omskrivningsbart minne som det går att skriva på upp till 100 000 gånger och en antennspole. ID-taggarna monteras till föremålet som ska koderas och skapar så en logisk anslutning mellan koden och tillhörande föremål, till exempel en varupall.