1. Startsida
  2. Produkter
  3. Tillbehör
  4. Tillbehör för identifikationssystem
  5. ID-taggar för RFID-system 13,56 kHz

Tillbehör för identifikationssystem - ID-taggar för RFID-system 13,56 kHz

  • Stora skriv-/läsavstånd upp till 80 mm
  • Plan installation av ID-taggarna i metall
  • Kan användas i temperaturintervall upp till 130 C
  • Enkel, snabb och säker montering
  • Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer


ID-taggar för RFID-system 13,56 MHz

ID-taggar är informationsbärare för RFID-systemet. De har ett robust hölje som är lätt att montera med integrerad transponder.
Taggarna används för kodning av exempelvis arbetsstyckesbärare i förda transport- och matningssystem. För olika användningsändamål erbjuder ifm ID-taggar i olika utföranden. I sortimentet ingår cylindriska, metriska eller speciella utföranden. För användning inom höga temperaturområden som till exempel i lackeringsanläggningar eller industriugnar finns det taggar med en mycket hög temperaturtålighet.