You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Tillbehör
  4. Tillbehör för visiongivare
  5. PC med pekskärm

Tillbehör för visiongivare - dator med touchskärm

  • Tydligt läsbar LCD-färgskärm
  • Användarvänlig vägg- eller rackmontering
  • För konfiguration och observation av visionsgivare
  • Stor pekskärm med hög upplösning
  • Robust hölje med hög skyddsklass

Tillbehör för visiongivare - dator med touchskärm


PC med pekskärm

PCn med pekskärm är en industriduglig liten dator med en beröring-känslig skärm. Den möjliggör konfiguration, drifttagning och övervakning av givare för objektdetekteringsgivare, 3D-givare, kodläsare och RFID-läsare.

Den 12.1” skärmen har en upplösning på 1024 x 768 pixlar. Som driftsystem är förutom ifms tillämpningsprogramvara för visiongivare även Windows XP EmbeddedTM förinstallerat.

En energiförbrukning på endast 32 watt med ett utförande utan fläkt är den bästa förutsättningen för permanent drift av skärmen. Plasthöljet
uppnår kapslingsklassen IP 64 vid montering på framsidan av ett kopplingsskåp.