You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Tillbehör
  4. Tillbehör för rotationsgivare
  5. Mäthjul

Tillbehör för rotationsgivare - mäthjul

  • För exakt mätning av bandhastighet
  • Exakt längdmätning i skärningsprocesser
  • Versioner i olika material för optimal vidhäftning

Tillbehör för rotationsgivare - mäthjul


Mäthjul för vägmätning

Rotationsgivare i kombination med ett mäthjul används när en exakt längdmätning för ett föremål krävs, till exempel inom tvärskärningsprocesser som man ofta kan påträffa inom trä-, pappers-, glas- och metallindustrin. Dessutom är det inom många användningar inte möjligt att mäta hastigheten på ett transportband med hjälp av en rotationsgivare som är monterad direkt över drivmotorn eftersom bandets krypning gör att mätningen inte blir tillräckligt exakt. Även inom dessa fall används rotationsgivare i kombination med en mäthjul.

Mäthjul erbjuds med en omkrets på 200 mm och 500 mm. De består antingen helt av aluminium med en randig löpyta eller av plast med olika ytor. Vid urvalet av mäthjulsmaterialet är det viktigt att hjulet rör sig framåt på undergrunden utan krypning.