You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Tillbehör
  4. Tillbehör för ventilsvar
  5. Indikeringspuck

Tillbehör för ventilsvarssystem - indikeringspuckar

  • Enkel montering direkt på drivningens axel
  • Olika diametrar och höjder för anpassning till de olika drivningarna
  • Versioner med inverterad funktion
  • Höljfärger i rött, svart och blått
  • Hög stöt- och vibrationstålighet

Tillbehör för ventilsvarssystem - indikeringspuckar

Kopplingskam

En kopplingskam (även kallad puck) tjänar till tillförlitlig återkoppling av positionen för pneumatiska vriddon eller ventilplattor.
Kopplingskammen monteras direkt på vriddonets drivaxel. Den har två metallskruvar i 90° som befinner sig på olika nivåer. En dubbelt induktiv givare med två givarytor som ligger ovanpå varandra detekterar antingen den övre eller undre metallskruven och känner av de två ventillägena ”Öppen” och ”Stängd”. Systemet är beröringsfritt och arbetar slitagefritt och självrengörande. Den är i hög grad motståndskraftig mot yttre påverkningar och okänslig mot mekaniska belastningar som vibrationer och stötar.