You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Tillbehör
  4. Tillbehör för ventilsvar

Tillbehör för ventilsvar

  • Enkel montering av pucken direkt på ventilställdonets axel
  • Olika diametrar och höjder för anpassning till de olika drivningarna
  • Kompletta monteringspaket för drivningar från olika tillverkare
  • Hög stöt- och vibrationstålighet
  • Enkel installation av givaren för ventilen med stigande spindel på vanliga ventiltyper

Tillbehör för ventilsvar

Tillbehör till återkopplingssystem

En kopplingskam (även kallad puck) tjänar till tillförlitlig återkoppling av positionen för pneumatiska vriddon eller ventilplattor.
Kopplingskammen monteras direkt på vriddonets drivaxel. Den har två metallskruvar i 90° som befinner sig på olika nivåer. En dubbelt induktiv givare med två givarytor som ligger ovanpå varandra detekterar antingen den övre eller undre metallskruven och känner av de två ventillägena ”Öppen” och ”Stängd”. Systemet är beröringsfritt och arbetar slitagefritt och självrengörande. Den är i hög grad motståndskraftig mot yttre påverkningar och okänslig mot mekaniska belastningar som vibrationer och stötar.

Med en monteringsadapter går det att montera lyftventilgivare till ventiler från olika tillverkare.