1. Startsida
  2. Produkter
  3. Tillbehör
  4. Tillbehör för fiberoptiska givare
  5. Fiberoptikgivare för höga temperaturer

Tillbehör för fiberoptiska givare - fiberoptik för höga temperaturer

  • Tål olika aggressiva kemikalier
  • Metallsilikonöverdrag för användning i upp till 150 C
  • För användning i höga temperaturer
  • Användning som envägsavkännande givare eller direktavkännande givare
  • Olika utföranden och avkänningshuvuden för många olika applikationer


Fiberoptik för områden med hög temperatur

Om det endast finns lite utrymme för montering av optoelektroniska standardgivare, används fiberoptiksystem. För dessa system monteras utvärderingselektroniken och fiberoptiken separat.
Detta möjliggör installation i mycket begränsade utrymmen och på platser som är svåra att nå.

Fiberoptiksystem implementeras som envägsfotoceller eller direktavkännande fotoceller.

Fiberoptik av Silicat-glas är mer värme- och åldersresistenta samt kemiskt mindre känsliga jämfört med akryl-fiberoptik. De ändrar inte sina optiska egenskaper när de böjs.
För områden med upp till 150 °C används metallsilikonklädd fiberoptik. Inom områden med höga temperaturer används glasfiberoptik med en mantel av aluminium (upp till 290 °C) eller rostfritt stål (upp till 315 °C).