1. Startsida
  2. Produkter
  3. Tillbehör
  4. Tillbehör för fiberoptiska givare
  5. Akrylfiberoptik

Tillbehör för fiberoptiska givare - akrylfiberoptik

  • För installation på platser som är svåra att komma åt
  • Användning som envägsavkännande givare eller direktavkännande givare
  • Olika utföranden och avkänningshuvuden för många olika applikationer
  • På rulle för att kapas till önskad storlek
  • Versioner med hög flexibilitet för extremt små böjradier


Akryl-fiberoptik

Om det endast finns lite utrymme för montering av optoelektroniska standardgivare, används fiberoptiksystem. För dessa system monteras utvärderingselektroniken och fiberoptiken separat.
Detta möjliggör installation i mycket begränsade utrymmen och på platser som är svåra att nå.

Fiberoptiksystem implementeras som envägsfotoceller eller direktavkännande fotoceller.

Fiberoptik av akryl används i standardapplikationer om det inte finns några speciella krav för värme eller kemisk resistens. De är själv-konfigurerbara och mer prisvärda an glasfiberoptik.