You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Tillbehör
  4. Tillbehör för lasergivare
  5. Fäste för M30 modeller

Tillbehör för lasergivare - fäste för M30 modeller

  • Komplett monteringspaket för montering med klämmor
  • Enkel, snabb fastsättning med låg kostnad
  • Robust design för användning i tuffa industriella miljöer
  • För fristående montering, montering på en stav eller en aluminiumprofil
  • Alla givarpositioner är tillgängliga tack vare fri rörelse i alla riktningar

Tillbehör för lasergivare - fäste för M30 modeller


Monteringssats för M30-serien

De lätthanterliga monteringssatserna består av en fastspänningscylinder, en hållarkomponent för givaren samt en skruv med mutter. Fastspänningscylindern som endast fästas med en skruv håller hållarkomponenten med givaren i sin position på ett säkert sätt och möjliggör samtidigt fri rörlighet i alla riktningar.

Fastspänningscylindern kan monteras på tre olika sätt: på runda profiler och stänger, på ytor och på vanliga aluminiumprofiler.

Vid montering på runda profiler fästas helt enkelt en fastspänningscylinder på en befintlig rund profil på maskinen. Både fastspänningscylindern på rundprofilen och givarens hållarkomponent går att vrida. Så kan givaren positioneras i önskad riktning på enkelt och snabbt sätt. Fastspänningscylindrar finns för runda profiler i tre diametrar: 10/12/14 mm. Produktsortimentet inkluderar passande runda profiler i rak eller vinklad utformning.

För montering på ytor kompletteras monteringssatsen med en hållarskruv som fixeras i ett håll eller en gängning i ytan. Även här kan givaren positioneras i önskad riktning. Fastspänningscylindern på skruvhuvudet och givarens hållarkomponent går att vrida i alla riktningar.

För standard-aluminiumprofiler finns det en monteringskub i monteringssatsen. Kuben utnyttjar spåret i profilen, skruvas fast med hjälp av en glidmutter och kan anslutas med vilken fastspänningscylinder som hellst från ifm.