1. Startsida
  2. Produkter
  3. Tillbehör
  4. Tillbehör för fotoceller
  5. Monteringsset för reflektorer

Tillbehör för fotoceller - fäste för reflexer

  • Komplett monteringspaket för montering med klämmor
  • Enkel, snabb fastsättning med låg kostnad
  • Robust design för användning i tuffa industriella miljöer
  • För fristående montering, montering på en stav eller en aluminiumprofil
  • Alla reflektorpositioner är tillgängliga tack vare fri rörelse i alla riktningar


Monteringssatser för reflektorer

De lätthanterliga monteringssatserna består av en fastspänningscylinder, en hållarkomponent för reflektorer samt en skruv med mutter. Fastspänningscylindern som fästs på hållarskruven håller hållarkomponenten med reflektorn i sin position på ett säkert sätt och möjliggör samtidigt fri rörlighet i alla riktningar.

Fastspänningscylindern kan monteras på tre olika sätt: på runda profiler och stänger, på ytor och på vanliga aluminiumprofiler.

För montering på ytor kompletteras monteringssatsen med en hållarskruv som fixeras i ett håll eller en gängning i ytan. Även här kan reflektorn positioneras i önskad riktning. Fastspänningscylindern på skruvhuvudet och reflektorns hållarkomponent går att vrida i alla riktningar.

För standard-aluminiumprofiler finns det en monteringskub i monteringssatsen. Kuben utnyttjar spåret i profilen, skruvas fast med hjälp av en glidmutter och kan anslutas med vilken fastspänningscylinder som hellst från ifm.