You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. IIoT software
  4. Anslutning
  5. LR AGENT

LR AGENT

  • Intelligent universal data interface for controllers, sensors, machines, plants and systems
  • Bidirectional data exchange
  • Flexible data transfer
  • Oberoende av maskintyp och maskinkontroll
  • Communication interfaces and tasks can be configured by the user

LR AGENT

Uppkoppling

Systemen som är tillgängliga på fältet och på dagens marknad har stöd för en mängd gränssnitt som kan tillhandahålla relevanta data och information från produktionen.

För en effektiv digitalisering av de många olika systemen och processerna med hjälp av de befintliga givarna är en intelligent, flexibel och lättanvänd mjukvara oumbärlig. Detta är det enda sättet att uppnå en omfattande givarkommunikation och en avbrottsfri dataöverföring för informationsinsamling.

Med LR AGENT erbjuder ifm en universell gränssnittsmjukvara för konfiguration av dataflöden via en mängd olika kommunikationsprotokoll. Detta ger åtkomst till olika enheter och system som t.ex. givare, fältbussar, styrenheter och gateways på ett enkelt och säkert sätt.