Sortimentet med ifm:s mjukvara för parameterinställningar täcker ett brett spektrum med applikationer. Dessa omfattar lösningar för parameterinställningar och installation av IO-Link-enheter, 1D/2D-kodläsare, 3D-kameror och RFID-läs-/skrivenheter samt VSE-diagnostikelektronik för vibrationsövervakning.
Enkel parameterinställning både online och offline för alla IO-Link-enheter, även oberoende av tillverkare, kan utföras med ett enda programvaruverktyg, moneo configure.
Apparna används av AS-i masters (AC14) för parameterinställning och installation av IO-Link-givare, 1D/2D-kodläsare, 3D-kameror och RFID-läs-/skrivenheter. ifm erbjuder även appar för loggning och lagring av processdata för AS-i IO-Link-moduler och för hantering av AS-i-konfigurationer.
Operativsystemet för objektidentifieringsgivaren O2D och objektinspektionsgivaren O2V används för enkel och direkt installation av enheterna.
Objektinspektionsgivaren O2V skiljer mellan driftlägena ”Applikationer”, ”Övervakning” och ”Service”. Driftläge väljs med hjälp av operativsystemet.
OPC-serverprogramvara fungerar som ett gränssnitt som standardiserar data från VSE-diagnostikelektroniken och ifms kodläsare för integration i ett system på högre nivå.