You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Anslutningsteknik
  4. För användning i Ex-klassade områden
  5. Förlängnings-/anslutningskablar

Anslunings-/förlängningskablar för Ex-klassade områden

  • För applikationer i Ex-klassade områden
  • Anslutningsteknologin uppfyller M12-standarden (EN 61076)
  • Med EC-typundersökningscertifikat för komponenter
  • Mekaniskt ändstopp för att skydda O-ringen från att förstöras
  • Muttern säkrad mot stötar och vibrationer tack vare vibrationsskydd med sågtandskontur

Anslunings-/förlängningskablar för Ex-klassade områden

Jumperkablar

Jumperkablar har en han- och en honkontakt. De används för anslutning av givare vid splitterboxar och moduler.
Givarnas och fördelarnas anslutningar är permanent och tillförlitligt täta till och med om de monteras utan verktyg. Integrerat fast anslag skyddar O-ringen från att förstöras om man drar åt kupolmuttern hårt. Tack vare vibrationsskyddet är anslutning både stöt- och vibrationstålig även inom tuffa industriella miljöer.
Jumperkablar i ecolink-serien uppfyller de stränga kraven för internationella standarder och får därför användas inom motsvarande explosionsfarliga områden.