You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Anslutningsteknik
  4. För användning i mobila och krävande applikationer
  5. Anslutningskabel hona

Anslutningskablar med honkontakt, öppen ända för användning i mobila och krävande applikationer

  • Anslutningsteknologin uppfyller M12-standarden (EN 61076)
  • Tillförlitlig försegling även vid montering utan verktyg
  • Mekaniskt ändstopp för att skydda O-ringen från att förstöras
  • Muttern säkrad mot stötar och vibrationer tack vare vibrationsskydd med sågtandskontur
  • Lysdioderna är tydligt synliga även i starkt ljus

Anslutningskablar med honkontakt, öppen ända för användning i mobila och krävande applikationer


Anslutningar med honkontakt

Anslutningar med honkontakt används främst för anslutning av givare och ställdon med stickkontakt inom mobil användning.
Givarnas och ställdonens anslutningar är permanent och tillförlitligt täta till och med om de monteras utan verktyg. Integrerat fast anslag skyddar O-ringen från att förstöras om man drar åt kupolmuttern hårt. Tack vare vibrationsskyddet är anslutning både stöt- och vibrationstålig även inom tuffa industriella miljöer. För särskilda varianter finns lysdioder som indikerar kopplingstillstånd och drift integrerade i gripdonen. Lysdioderrna är väl synliga även i starkt ljus.
Anslutningar med honkontakt i ecolink EVM-serien är lämpliga för användning i mobila arbetsmaskiner tack vare det utvidgade temperaturområdet, en kupolmutter av rostfritt stål och dess tålighet mot saltsprutdimma.