You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Anslutningsteknik
  4. För användning i svetsapplikationer
  5. Förlängnings-/anslutningskablar

Anslutnings-/förlängningskablar för svetsapplikationer

  • Svetsslaggtålig PUR-kabel med lämplighet för dragkedja
  • Mutter med speciell svetsslaggtålig beläggning
  • Mekaniskt ändstopp för att skydda O-ringen från att förstöras
  • Muttern säkrad mot stötar och vibrationer tack vare vibrationsskydd med sågtandskontur
  • Lysdioderna är tydligt synliga även i starkt ljus

Anslutnings-/förlängningskablar för svetsapplikationer


Jumperkablar

Jumperkablar har en han- och en honkontakt. De används för anslutning av givare vid splitterboxar och moduler.
Givarnas och fördelarnas anslutningar är permanent och tillförlitligt täta till och med om de monteras utan verktyg. Integrerat fast anslag skyddar O-ringen från att förstöras om man drar åt kupolmuttern hårt. Tack vare vibrationsskyddet är anslutning både stöt- och vibrationstålig även inom tuffa industriella miljöer. För särskilda varianter finns lysdioder som indikerar kopplingstillstånd och drift integrerade i gripdonen. Lysdioderrna är väl synliga även i starkt ljus.
Jumperkablar i ecolink EVW-serien för användning inom svetsning har en speciell PUR-kabel. Den icke-häftande beläggningen förhindrar vidhäftning av svetsloppor på kupolmuttern och gör det lätt och snabbt att rengöra.