You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Anslutningsteknik
  4. För användning i svetsapplikationer
  5. Anslutningkabel med hankontakt

Anslutningskablar med hane, öppen ända för svetsapplikationer

  • Svetsslaggtålig PUR-kabel med lämplighet för dragkedja
  • Mutter med speciell svetsslaggtålig beläggning
  • Mekaniskt ändstopp för att skydda O-ringen från att förstöras
  • Muttern säkrad mot stötar och vibrationer tack vare vibrationsskydd med sågtandskontur
  • Lysdioderna är tydligt synliga även i starkt ljus

Anslutningskablar med hane, öppen ända för svetsapplikationer


Anslutningar med hankontakt

Anslutningar med hankontakt används främst för anslutning av givare och ställdon med anslutningsklämmor vid splitterboxar eller moduler inom automationstekniken.
Fördelarnas och modulernas anslutningar är permanent och tillförlitligt täta till och med om de monteras utan verktyg. De har ett högt skydd mot inträngande fuktighet och en hög materialtålighet mot aggressiva vätskor.
Anslutningar med hankontakt i ecolink EVW-serien för användning inom svetsning har en speciell PUR-kabel.
Den icke-häftande beläggningen förhindrar vidhäftning av svetsloppor på den utvändiga gängan och gör det lätt och snabbt att rengöra.