Anslutningar med honkontakt används främst för anslutning av givare och ställdon med stickkontakt inom automationstekniken.
Givarnas och ställdonens anslutningar är permanent och tillförlitligt täta till och med om de monteras utan verktyg. Integrerat fast anslag skyddar O-ringen från att förstöras om man drar åt kupolmuttern hårt. Tack vare vibrationsskyddet är anslutning både stöt- och vibrationstålig även inom tuffa industriella miljöer. För särskilda varianter finns lysdioder som indikerar kopplingstillstånd och drift integrerade i gripdonen. Lysdioderrna är väl synliga även i starkt ljus.
Anslutningar med honkontakt i ecolink EVW-serien för användning inom svetsning har en speciell PUR-kabel.
Den icke-häftande beläggningen förhindrar vidhäftning av svetsloppor på kupolmuttern och gör det lätt och snabbt att rengöra.