Splitterboxar används överallt där ett flertal givarsignaler samlas för att föras vidare till styrenheten via en samlingsledning. De har ett högt skydd mot inträngande fuktighet och en hög materialtålighet mot aggressiva vätskor.
Lysdioderna för visning av drift och kopplingstillstånd i särskilda varianter är tack vare hög ljusstyrka särskilt väl synliga. Tack vare fullständig inkapsling är fördelarna stöt- och vibrationståliga och lämpar sig särskilt bra för fältmontage i tuffa industriella miljöer. Splitterboxarnas anslutningar är permanent och tillförlitligt täta till och med om de monteras utan verktyg. Integrerat fast anslag skyddar O-ringen från att förstöras om man drar åt kupolmuttern hårt.
Splitterboxar i ecolink EBC-serien är tåliga mot oljor och smörjmedel och därför särskilt lämpliga för användning i verktygsmaskiner och inom metallbearbetningsindustrin.