1. Startsida
  2. Produkter
  3. Anslutningsteknik
  4. För användning i våta ytor och livsmedelsindustrin
  5. Splitbox

Splitboxar för användning i våta ytor och livsmedelsindustrin

  • Centralt diagnostikfönster med statuslysdioder
  • Speciellt för användning i hygieniska applikationer
  • Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
  • 10 till 36 V strömförsörjning och signaler via gemensam 19-polig kabel
  • Stort antal kortplatser


Splitterboxar

ProcessLine-splitterboxar används överallt där ett flertal givarsignaler samlas för att föras vidare till styrenheten via en samlingsledning. De har ett högt skydd mot inträngande fuktighet och en hög materialtålighet mot aggressiva vätskor.
ProcessLine-splitterboxar är speciellt utformade för att användas i våtutrymmen inom livsmedels- och dryckesindustrin. För hygieniska krav med regelbunden rengöringscykel med högtryck är höljet helt gjort i rostfritt stål och har en kapslingsklass på IP 69K. Höljet har varken hörn eller kanter och erbjuder därmed ingen angripsyta för bakterier.
ProcessLine-splitterboxen monteras med endast en skruv i valfritt läge och så att varken droppar eller försmutsningar kan samlas på framsidan.
Alla elektriska anslutningar har en M12-stickkontakt med radiell tätning. De väl synliga statuslysdioderna har grupperats i en central ljuskupol.