You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Anslutningsteknik
  4. För användning i våta ytor och livsmedelsindustrin
  5. Förlängnings-/anslutningskablar

Anslutnings-/förlängningskablar för användning i våta ytor och livsmedelsindustrin

  • Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
  • Tillförlitlig försegling även vid montering utan verktyg
  • Hög stöt- och vibrationstålighet
  • Lysdioderna är tydligt synliga även i starkt ljus
  • Stort driftstemperaturintervall

Anslutnings-/förlängningskablar för användning i våta ytor och livsmedelsindustrin

Jumperkablar

Jumperkablar har en han- och en honkontakt. De används för anslutning av givare vid splitterboxar och moduler.
Givarnas och fördelarnas anslutningar är permanent och tillförlitligt täta till och med om de monteras utan verktyg. Integrerat fast anslag skyddar O-ringen från att förstöras om man drar åt kupolmuttern hårt. Tack vare vibrationsskyddet är anslutning både stöt- och vibrationstålig även inom tuffa industriella miljöer. För särskilda varianter finns lysdioder som indikerar kopplingstillstånd och drift integrerade i gripdonen. Lysdioderrna är väl synliga även i starkt ljus.
Kupolmuttrar av rostfritt stål av hög kvalitet och tätning av livsmedelsdugligt material
möjliggör en användning av jumperkablar i ecolink EVT-serien inom hygien- våta områden. Jumperkablar är tåliga mot frekventa högtryckstvättar med aggressiva rengöringsmedel. På grund av det höga temperaturområdet och en motståndskraft mot snabba temperaturväxlingar är de särskilt lämpade för användning inom livsmedels- och dryckesindustrin.