You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Anslutningsteknik
  4. För användning i våta ytor och livsmedelsindustrin
  5. Anslutningkabel med hankontakt

Anslutningskablar med hane, öppen ända för användning i våta ytor och livsmedelsindustrin

  • Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
  • Tillförlitlig försegling även vid montering utan verktyg
  • Hög stöt- och vibrationstålighet
  • Lysdioderna är tydligt synliga även i starkt ljus
  • Stort driftstemperaturintervall

Anslutningskablar med hane, öppen ända för användning i våta ytor och livsmedelsindustrin


Anslutningar med hankontakt

Anslutningar med hankontakt används främst för anslutning av givare och ställdon med anslutningsklämmor vid splitterboxar eller moduler inom automationstekniken.
Fördelarnas och modulernas anslutningar är permanent och tillförlitligt täta till och med om de monteras utan verktyg. De har ett högt skydd mot inträngande fuktighet och en hög materialtålighet mot aggressiva vätskor.
Anslutningar med hankontakt i ecolink EVT-serien är särskilt lämpliga för användning inom hygieniska och våta områden. De är tåliga mot frekventa högtryckstvättar med aggressiva rengöringsmedel. På grund av det höga temperaturområdet och en motståndskraft mot snabba temperaturväxlingar är anslutningar med hankontakt särskilt lämpade för användning inom livsmedels- och dryckesindustrin.