You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Anslutningsteknik
  4. För användning i våta ytor och livsmedelsindustrin

För användning i våta ytor och livsmedelsindustrin

Användning i våtutrymmen och inom livsmedelsindustrin

ifm-produktsortimentet i ecolink-serien omfattar anslutningar med honkontakt, anslutningar med hankontakt, jumperkablar, och splitterboxar ur serierna M8 och M12. Utbudet kompletteras med konfektionerbara anslutningar med han- och honkontakt.
Givarnas, ställdonens och fördelarnas anslutningar är permanent och tillförlitligt täta till och med om de monteras utan verktyg. Integrerat fast anslag skyddar O-ringen från att förstöras om man drar åt kupolmuttern hårt. Tack vare vibrationsskyddet är anslutning både stöt- och vibrationstålig även inom tuffa industriella miljöer. För särskilda varianter finns lysdioder som indikerar kopplingstillstånd och drift integrerade i gripdonen. Lysdioderrna är väl synliga även i starkt ljus.
Kupolmuttrar av rostfritt stål av hög kvalitet och tätning av livsmedelsdugligt material möjliggör en användning av ecolink EVT-serien inom hygien- våta områden. Produkterna är tåliga mot frekventa högtryckstvättar med aggressiva rengöringsmedel. På grund av det höga temperaturområdet och en motståndskraft mot snabba temperaturväxlingar är de särskilt lämpade för användning inom livsmedels- och dryckesindustrin.