De kompakta temperatursändarna i TA/TU/TM-serierna har särskilt utvecklats för användning i mobila arbetsmaskiner. Mätelementet Pt1000 i klass A uppnår hög noggrannhet med fabrikskalibreringen. Det speciella utöver det breda mätområdet är den utmärkta responstiden. Sändarna är särskilt lämpade för användning inom tuffa industriella miljöer tack vare den höga kapslingsklassen, det helt svetsade höljet i rostfritt stål och den höga tryckhållfastheten. Genom den höga vibrations- och stöttåligheten kan de användas särskilt bra för hydrauliska och pneumatiska användningar med högt drifttryck.
Ett spänningsområde från 10 upp till 60 V på temperatursändare gör att förändringar i ombordnätet inte påverkar funktionen. För att möta de allt högre EMC-kraven inom det mobila området har enheterna en högre EMC-hållbarhet. Många givare har E1-typgodkännande.
Givarna har olika stavlängder, processanslutningar och mätområden. Många adaptrar underlättar montering i maskinen.