1. Startsida
  2. Produkter
  3. System för mobila arbetsmaskiner
  4. Givare för mobila arbetsmaskiner
  5. Ethernet kameror

Givare för mobila arbetsmaskiner - Ethernet kameror

  • Kraftfullt Ethernet-gränssnitt för dataöverföring
  • Använd som backkamera tack vare valbar bildspeglingsfunktion
  • Fungerar året runt tack vare temperaturkontrollerad uppvärmning av linsen
  • Gränssnitt för programmering- och parameterinställning för CODESYS
  • E1-typgodkännande av Kraftfahrt-Bundesamt (de tyska transportmyndigheterna)


Givare för mobila arbetsmaskiner - Ethernet-kameror

Mobildugliga kameror med analog videoutgång i O2M-serien används för tillförlitlig övervakning av icke-synliga områden vid mobila arbetsmaskiner och nyttofordon. Videoutgången möjliggör direkt anslutning till grafikdugliga dialogenheter med färgdisplay. Bilderna från upp till fyra kameror kan visas samtidigt på den anslutna displayen. För justering av arbetsavståndet och bildfältstorleken till användningsområdet finns kameror med olika öppningsvinklar tillgängliga.
Det robusta metallhöljet och den höga kapslingsklassen på upp till IP 69K tillåter en montering på utsidan av fordon och maskiner. En temperaturstyrd uppvärmning av skärmen gör att kameran kan användas vid snö och is.
Användningsområden är till exempel övervakning av utrymmet bakom ett fordon som byggmaskiner, jordbruksmaskiner och kommunala fordon eller i deras döda vinkel.