Enheter för diagnos och service används för analys av CAN-system, för fjärrunderhåll och för detektering av positions- och transportväg av mobila arbetsmaskiner som till exempel av byggmaskiner, jordbruks- och skogsmaskiner, kommunala fordon och fordon för transport och logistik.
För det bekväma fjärrunderhållet finns trådlösa system som till exempel CANremote som radiomodem med integrerad Gateway.
CAN bussdiagnosenheten används till exempel för detektering av antalet rapporter eller felmeddelanden (error frames) och för visning av den aktuella bussbelastningen .
För övervakning och inmatning av datatelegram kan en handhållen terminal användas.
CANfox är ett gränssnitt för anslutning av CAN-system till ett USB-gränssnitt.