1. Startsida
  2. Produkter
  3. System för mobila arbetsmaskiner
  4. Enheter för drift och övervakning
  5. Dialogmoduler with 7" display size

Enheter för drift och övervakning - Dialogmoduler med 7"

  • Enheter med bakgrundsbelysta knappar med taktil återkoppling och touchskärm
  • Med USB-gränssnitt och gränssnitt för analoga kameror
  • Två eller fyra CAN-interface med CANopen och SAE J1939 protocol
  • Ethernet interface för olika kommunikationsuppgifter
  • Programmerbar med CODESYS (IEC 61131-3)

Enheter för drift och övervakning - Dialogmoduler med 7"



Enheter för drift och övervakning - Dialogenheter med 7“ displaystorlek

Dialogenheter är högupplösande programmerbara färgdisplayer med reptålig glasskiva för styrning, inställning av parametrar och drift av mobila arbetsmaskiner och anläggningar. Den kan drivas i kombination med en mobil styrning eller som ett fristående system. I vissa varianter finns det en analog videoingång som kan användas för anslutning mobila kameror som till exempel för övervakning att ett bakre område för kommunala fordon.
Via CAN-gränssnittet överförs data och enhetsfunktioner på ett tillförlitligt sätt.
Displayerna har många fritt programmerbara, bakgrundsbelysta programmeringsknappar. Vissa varianter är också utrustade med en vippströmbrytare, en potentiometer med en tryckfunktion eller en pekskärm.
Enheterna har en ökad EMC-hållbarhet och de har ett E1-typgodkännande.
Dialogenheternas hölje är helt slutet, de har en hög kapslingsklass, hög stöt- och vibrationstålighet och en tålighet mot saltdimma vilket gör att de är särskilt lämpliga för användning i byggmaskiner, jordbruksmaskiner eller kommunala fordon. Installationssatsen möjliggör montering av displayen åt olika håll i utskärningen av en kontrollpanel.