1. Startsida
  2. Produkter
  3. System för mobila arbetsmaskiner
  4. Enheter för drift och övervakning
  5. Dialogmoduler up to 4.3" display size

Enheter för drift och övervakning - Dialogmoduler upp till 4.3"

  • Snabb och enkel montering
  • Visualisering av maskinfunktioner
  • Högpresterande CAN-gränssnitt för olika kommunikationsuppgifter
  • Programmerbar till IEC 61131-3 med CODESYS
  • E1-typgodkännande av Kraftfahrt-Bundesamt (de tyska transportmyndigheterna)


Enheter för drift och övervakning - Dialogenheter med upp till 4,3“ displaystorlek

Dialogenheter är programmerbara grafiska displayer för styrning, inställning av parametrar och drift av mobila arbetsmaskiner och anläggningar. Den kan drivas i kombination med en mobil styrning eller som ett fristående system.
Via CAN-gränssnittet överförs data och enhetsfunktioner på ett tillförlitligt sätt.
Displayerna har många fritt programmerbara, bakgrundsbelysta programmeringsknappar. Vissa varianter är också utrustade med en vippströmbrytare.
Enheterna har en ökad EMC-hållbarhet och de har ett E1-typgodkännande. Höljet med hög kapslingsklass möjliggör installation och uppbyggnad både utanför och i förarhytten i till exempel byggmaskiner, jordbruksmaskiner eller kommunala fordon. Installationssatsen möjliggör montering av displayen åt olika håll i utskärningen av en kontrollpanel.
Displayerna finns i olika storlekar.