You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. System för mobila arbetsmaskiner
  4. I/O-moduler
  5. Enheter med M12 kontakt

I/O-moduler - enheter med M12 kontakt

  • Hög skyddsklass för kraven för mobila maskiner
  • Multifunktionell konfigurerbar in och utgångskanaler
  • Högpresterande CAN-gränssnitt för olika kommunikationsuppgifter
  • Anslutning via anslutningsteknik lämplig för mobila applikationer
  • E1-typgodkännande av Kraftfahrt-Bundesamt (de tyska transportmyndigheterna)

I/O-moduler - enheter med M12 kontakt

I/O-moduler - Moduler med kapslingsklass IP 67 och stickkontakt M12

Det decentrala I/O-modulen i CompactModule-serien förbinder binära och analoga givare och ställdon via en mobil styrning. De används för decentraliserad utvärdering av givarsignaler och för styrning av ställdon och ventiler som till exempel proportionalventiler. ifm-sortimentet omfattar moduler med digitala och analoga ingångar kombinerat med digitala och PWM-utgångar.
Anslutning sker via beprövade och robusta stickkontakter. Modulerna har en hög kapslingsklass, de är stöt- och vibrationståliga och är idealiska för användning i mobila arbetsmaskiner, som till exempel i byggmaskiner, jordbruksmaskiner eller kommunala fordon.
Lysdioderna för visning av drift, diagnos och status och fel är tack vare hög ljusstyrka särskilt väl synliga.
Utförseln av data och de inställda parametrarna för enhetsfunktionen sker tillförlitligt via ett CAN-gränssnitt.
Enheterna har en ökad EMC-hållbarhet och de har ett E1-typgodkännande.