Det I/O-modulen förbinder binära och analoga givare och ställdon via en mobil styrning. De används för decentraliserad utvärdering av givarsignaler och för styrning av ställdon och ventiler som till exempel proportionalventiler.
Utförseln av data och de inställda parametrarna för enhetsfunktionen sker tillförlitligt via ett CAN-gränssnitt.
Modulerna är särskilt lämpliga för användning i mobila arbetsmaskiner som till exempel byggmaskiner, jordbruksmaskiner eller kommunala fordon.
ifm-sortimentet omfattar moduler med digitala, analoga och frekvensingångar kombinerat med digitala eller PWM-utgångar.
Moduler för fältmontage har en hög kapslingsklass och de är stöt- och vibrationståliga. Enheterna har en ökad EMC-hållbarhet och de har ett E1-typgodkännande. Moduler för installation i förarhytten, kontrollpanelen eller styrskåp används för anslutning av kontroll- och visningskomponenter till CAN-bussen.